Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 35
HELP_VARIABLE
Azienda
ETA
Descrizione
EUPZ - EUPZ Piastra P.A. Parziale
Lista materiale
EUPZ-060120
Codice
LOD Level
Descrizione generale
Materiale
Lamiera d'acciaio sendzimir
Spessore del materiale
2,5mm
L
mm
P
mm
A
mm
B
mm
Peso
kg
Parti fornitura
Piastra fornita singolarmente. Ordinare separatamente kit di montaggio universale WTKC-001 e nr. 4 profili ad aggancio rapido WTPR in caso di piastra parziale montata in profondità.
Confezione
1 pz.
Packaging
Film termoplastico
Peso dell'imballaggio
kg
File / hyperlink 1
Catalogo PDF
edz
Catalog Info
Filiali di ETA
Classificazione
CNS
Object Properties:
Order Number: EUPZ-060120
Description short: Piastra parziale E NUX 600X1200
Description long: PIASTRA PARZIALE ENUX 600X1200, Lamiera d'acciaio sendzimir
Physical Properties:
Mass: 11.4 kg
Ottimizzato per BIM:
Revit
(Metric) Generic Model:
eclass
27-18-21-90 - Panel (electrical cabinet, unspecified):
product article number of manufacturer: EUPZ-060120
Manufacturer name: ETA
address of additional link: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali