품질보증 정보
카탈로그: ETA
생성됨: 20.05.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ETA
EUPZ-060120
ETA
ENUX Cabinets
Accessories
Mounting Plate
Powered by
CAD모델 선택
{eta/enux/accessories/plates/eupz_asmtab.prj},{NB=EUPZ-060120(-LOD350)},{CODE=EUPZ-060120},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=350},{DESCRGEN=PIASTRA PARZIALE ENUX 600X1200},{MAT=Lamiera d'acciaio sendzimir},{SMAT=2,5mm},{L=600},{P=600},{A=485},{B=1085},{WEIGHT=11.40},{PFOR=Piastra fornita singolarmente. Ordinare separatamente kit di montaggio universale WTKC-001 e nr. 4 profili ad aggancio rapido WTPR in caso di piastra parziale montata in profondità.},{CONF=1 pz.},{PACK=Film termoplastico},{WEIGHTPACK=11.50},{PPATH=eupz_asmtpl.prj},{CERTIFICATION=UL},{NOCUPEROU=1},{AAG535=11.400},{AAQ326=https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 35
HELP_VARIABLE
Company
ETA
Description
EUPZ - EUPZ partial mounting plates
Bill of material
EUPZ-060120
Code
EUPZ-060120
EUPZ-060120
LOD Level
350
400
350
400
General description
E NUX Partial mounting plate 600X1200
E NUX Partial mounting plate 600X1200
Material
Sendzimir sheet steel
Material thickness
2,5mm
L
600
600
mm
P
600
600
mm
A
485
485
mm
B
1085
1085
mm
Weight
11.40
11.40
kg
Supply parts
Mounting plate supplied individually. To be ordered separately: Mounting kit WTKC-001 and nr. 4 fast-fixing profile WTPR for partial mounting plate assembled in depth.
Packaging
1 pc.
Packaging
Thermoplastic film
Weight pack
11.50
11.50
kg
File / hyperlink 1
PDF catalog
edz
ETAE.EUPZ-060120.edz
ETAE.EUPZ-060120.edz
카탈로그 정보
ETA의 로컬 사무소
SASU E.T.A. France
Rue du Pré aux Boeufs
76806 St Etienne du Rouvray
France
E.T.A. Enclosures Ltd.
Ignite Magna Way 2
S60 1FD Rotherham
Great Britain
E.T.A. S.p.A.
Headquarter
Via Monte Barzanghino, 6
22035 Canzo (CO)
Italy
자세히 보기
분류체계
CNS
Object Properties:
Order Number:
EUPZ-060120
Description short:
E NUX Partial mounting plate 600X1200
Description long:
PIASTRA PARZIALE ENUX 600X1200, Lamiera d'acciaio sendzimir
Physical Properties:
Mass:
11.4
kg
BIM enhanced:
Revit
(Metric) Generic Model:
eclass
27-18-21-90 - Panel (electrical cabinet, unspecified):
product article number of manufacturer:
EUPZ-060120
Manufacturer name:
ETA
address of additional link:
https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.