Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 35
HELP_VARIABLE
Firma
ETA
Beschreibung
EUPZ - EUPZ montageplatte
Stückliste
EUPZ-060120
Code
LOD Level
Allgemeine Beschreibung
Material
Sendzimirverzinktem Stahlblech
Materialstärke
2,5mm
L
mm
P
mm
A
mm
B
mm
Gewicht
kg
Teile der Lieferung
Montageplatte einzeln geliefert. Separat zu bestellen: Montagebausatz WTKC-001 und 4 Stück x Schnellmontageschienen WTPR für der Tiefe nach montierte Platte.
Verpackung
1 Stück
Verpackung
Thermoplastische Folie
Verpackungsgewicht
kg
File / hyperlink 1
PDF-Katalog
edz
Catalog Info
Niederlassungen von ETA
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: EUPZ-060120
Description short: E NUX Montageplatte partiell 600X1200
Description long: PIASTRA PARZIALE ENUX 600X1200, Lamiera d'acciaio sendzimir
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 11.4 kg
BIM angereichert:
Revit
(Metric) Generic Model:
eclass
27-18-21-90 - Wand (Schaltschrank, nicht spezifiziert):
Herstellerartikelnummer: EUPZ-060120
Herstellername: ETA
zusätzlicher Online-Verweis: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen