Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 13
HELP_VARIABLE
Firma
ETA
Beschreibung
EUPV - EUPV sichttüre
Stückliste
EUPV080140
Code
LOD Level
Allgemeine Beschreibung
Material
Tür: Stahlblech Transparente Platte: Plexiglas
Materialstärke
Tür:2,0mm Plexiglasplatte: 4,0mm
Gemälde
ETA Standard-Beschichtungszyklus: Grundierung mit kathodischem Elektrotauchlack mit Epoxidharz und warmaushartender Pulverbeschichtung
Farbe
RAL7035 strukturier
L
mm
H
mm
P
90 mm
Gewicht
kg
IP
IP55
NEMA
NEMA 12
IK
IK10
Marchi conf
CE - TUV - RINA - cULus Listed - EAC - RoHS
Teile der Lieferung
Soluzione composta da una coppia di montanti strutturali completi di accessori; porta singola trasparente completa di guarnizione di tenuta e sistema di chiusura a doppia aletta diam. 3,0mm con azionamento a leva; telaio tubolare di irrigidimento. Disponibile su richiesta porta vetro.
Verpackung
1 Stück
Verpackung
Thermoplastische Folie
Verpackungsgewicht
kg
File / hyperlink 1
PDF-Katalog
edz
Catalog Info
Niederlassungen von ETA
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: EUPV080140
Description short: Sichttür + vordere holme E NUX 800X1400
Description long: PORTA PLEXY+MONTANTI ENUX 800X1400, Porta: lamiera d'acciaio DC01 Lastra trasparente: plexiglas
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 23.37 kg
BIM angereichert:
Revit
(Metric) Generic Model:
eclass
27-18-22-90 - Tür (Schaltschrank, nicht spezifiziert):
Herstellerartikelnummer: EUPV080140
Herstellername: ETA
zusätzlicher Online-Verweis: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen