Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 13
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ETA
Description
EUPV - EUPV porte vitree
Nomenclature
EUPV080140
Code
LOD Level
Description générale
Matériel
Porte: tôle d'acier Plaque transparente: plexiglas
Epaisseur du matériau
Porte: 2,0mm Plaque de plexiglas:4,0mm
Peinture
Cycle de finitions standards ETA: appret a base de peinture avec depot par cataphorese avec resine epoxy et finitions avec poudres thermodurcissables
couleur
RAL7035 texturée
L mm
mm
H
mm
P
90 mm
Poids
kg
IP
IP55
NEMA
NEMA 12
IK
IK10
Marchi conf
CE - TUV - RINA - cULus Listed - EAC - RoHS
Parties de la fourniture
Soluzione composta da una coppia di montanti strutturali completi di accessori; porta singola trasparente completa di guarnizione di tenuta e sistema di chiusura a doppia aletta diam. 3,0mm con azionamento a leva; telaio tubolare di irrigidimento. Disponibile su richiesta porta vetro.
Emballage
1 piece
Emballage
Film thermoplastique
Poids de l'emballage
kg
File / hyperlink 1
Catalogue PDF
edz
Catalog Info
Bureaux locaux de ETA
Classification
CNS
Object Properties:
Order Number: EUPV080140
Description short: Porte plexi + mont. struct. ant. E NUX 800X1400
Description long: PORTA PLEXY+MONTANTI ENUX 800X1400, Porta: lamiera d'acciaio DC01 Lastra trasparente: plexiglas
Physical Properties:
Mass: 23.37 kg
Enrichi pour le BIM:
Revit
(Metric) Generic Model:
eclass
27-18-22-90 - Door (electrical cabinet, unspecified):
product article number of manufacturer: EUPV080140
Manufacturer name: ETA
address of additional link: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale