Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 20
HELP_VARIABLE
Azienda
ETA
Descrizione
EUPU - EUPU Piastra P.A
Lista materiale
EUPU-060120
Codice
LOD Level
Descrizione generale
Materiale
Lamiera d'acciaio sendzimir
Spessore del materiale
2,0mm
L
mm
H
mm
Peso
kg
Parti fornitura
Pezzo singolo completo di accessori di montaggio.
Confezione
1 pz.
Packaging
Film termoplastico
Peso dell'imballaggio
kg
File / hyperlink 1
Catalogo PDF
edz
Catalog Info
Filiali di ETA
Classificazione
CNS
Geometrical Properties:
LOG Destination: architecture
LOG: 350
Object Properties:
Order Number: EUPU-060120
Description short: Piastra modulare E NUX 600X1200
Description long: PIASTRA MODULARE ENUX 600X1200, Lamiera d'acciaio sendzimir
Physical Properties:
Mass: 9.9 kg
Ottimizzato per BIM:
Revit
(Metric) Generic Model:
eclass
27-18-21-90 - Panel (electrical cabinet, unspecified):
product article number of manufacturer: EUPU-060120
Manufacturer name: ETA
address of additional link: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali