Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 20
HELP_VARIABLE
Company
ETA
Description
EUPU - EUPU mounting plate
Bill of material
EUPU-060120
Code
LOD Level
General description
Material
Sendzimir sheet steel
Material thickness
2,0mm
L
mm
H
mm
Weight
kg
Supply parts
Single piece complete with mounting accessories.
Packaging
1 pc.
Packaging
Thermoplastic film
Weight pack
kg
File / hyperlink 1
PDF catalog
edz
Catalog Info
Местные офисы ETA
Классификация
CNS
Geometrical Properties:
LOG Destination: architecture
LOG: 350
Object Properties:
Order Number: EUPU-060120
Description short: E NUX Modular mounting plate 600X1200
Description long: PIASTRA MODULARE ENUX 600X1200, Lamiera d'acciaio sendzimir
Physical Properties:
Mass: 9.9 kg
BIM enhanced:
Revit
(Metric) Generic Model:
eclass
27-18-21-90 - Panel (electrical cabinet, unspecified):
product article number of manufacturer: EUPU-060120
Manufacturer name: ETA
address of additional link: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
Preview - Generation
Предпросмотр
Коммерческое предложение
3D
Измерение
2D

Филиалы фирмы-изготовителя каталога
Выберите страну, чтобы посмотреть локальные бюро