Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 20
HELP_VARIABLE
Firma
ETA
Beschreibung
EUPU - EUPU montageplatte
Stückliste
EUPU-060120
Code
LOD Level
Allgemeine Beschreibung
Material
Sendzimirverzinktem Stahlblech
Materialstärke
2,0mm
L
mm
H
mm
Gewicht
kg
Teile der Lieferung
Einzelstück samt Montagezubehör.
Verpackung
1 Stück
Verpackung
Thermoplastische Folie
Verpackungsgewicht
kg
File / hyperlink 1
PDF-Katalog
edz
Catalog Info
Niederlassungen von ETA
Klassifikationen
CNS
Geometrische Eigenschaften:
LOG Destination: architecture
LOG: 350
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: EUPU-060120
Description short: E NUX Modulare montageplatte 600X1200
Description long: PIASTRA MODULARE ENUX 600X1200, Lamiera d'acciaio sendzimir
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 9.9 kg
BIM angereichert:
Revit
(Metric) Generic Model:
eclass
27-18-21-90 - Wand (Schaltschrank, nicht spezifiziert):
Herstellerartikelnummer: EUPU-060120
Herstellername: ETA
zusätzlicher Online-Verweis: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen