품질보증 정보
카탈로그: ETA
생성됨: 20.05.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ETA
EUPS-060220
ETA
ENUX Cabinets
Accessories
Mounting Plate
Powered by
CAD모델 선택
{eta/enux/accessories/plates/eups.prj},{NB=EUPS-060220(-LOD350)},{CODE=EUPS-060220},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=350},{X=723.5},{DESCRGEN=PIASTRA SUPPLEMENT. ENUX 600X2200},{MAT=Lamiera d'acciaio sendzimir},{SMAT=2,5mm},{L=480},{H=2035},{P=29},{WEIGHT=15.85120},{PFOR=Fornitura completa di accessori di montaggio.},{CONF=1 pz.},{PACK=Film termoplastico},{WEIGHTPACK=16.0512},{CERTIFICATION=UL},{NOCUPEROU=1},{AAG535=15.851},{AAQ326=https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 19
HELP_VARIABLE
Company
ETA
Description
EUPS - EUPS supplementary mounting plate
Bill of material
EUPS-060220
Code
EUPS-060220
EUPS-060220
LOD Level
350
400
350
400
General description
E NUX Supplementary mounting plate 600X2200
E NUX Supplementary mounting plate 600X2200
Material
Sendzimir sheet steel
Material thickness
2,5mm
L
480
480
mm
H
2035
2035
mm
P
29
mm
Weight
15.85120
15.85120
kg
Supply parts
Single piece complete with mounting accessories.
Packaging
1 pc.
Packaging
Thermoplastic film
Weight pack
16.0512
16.0512
kg
File / hyperlink 1
PDF catalog
edz
ETAE.EUPS-060220.edz
ETAE.EUPS-060220.edz
카탈로그 정보
ETA의 로컬 사무소
SASU E.T.A. France
Rue du Pré aux Boeufs
76806 St Etienne du Rouvray
France
E.T.A. Enclosures Ltd.
Ignite Magna Way 2
S60 1FD Rotherham
Great Britain
E.T.A. S.p.A.
Headquarter
Via Monte Barzanghino, 6
22035 Canzo (CO)
Italy
자세히 보기
분류체계
CNS
Geometrical Properties:
LOG Destination:
architecture
LOG:
350
Object Properties:
Order Number:
EUPS-060220
Description short:
E NUX Supplementary mounting plate 600X2200
Description long:
PIASTRA SUPPLEMENT. ENUX 600X2200, Lamiera d'acciaio sendzimir
Physical Properties:
Mass:
15.8512
kg
BIM enhanced:
Revit
(Metric) Generic Model:
eclass
27-18-21-90 - Panel (electrical cabinet, unspecified):
product article number of manufacturer:
EUPS-060220
Manufacturer name:
ETA
address of additional link:
https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.