Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 19
HELP_VARIABLE
Empresa
ETA
Descripción
EUPS - EUPS placa de montaje suplementaria
Lista de materiales
EUPS-060220
Código
LOD Level
Descripción general
Material
Chapa de acero galvanizado sendzimir
Espesor del material
2,5mm
L
mm
H
mm
P
29 mm
Peso
kg
Partes del suministro
Una unidad con accesorios de montaje
Embalaje
1 unidad
Embalaje
Película termoplástica
Peso del embalaje
kg
File / hyperlink 1
Catálogo en PDF
edz
Catalog Info
Local offices of ETA
Clasificación
CNS
Geometrical Properties:
LOG Destination: architecture
LOG: 350
Object Properties:
Order Number: EUPS-060220
Description short: E NUX Placa de montaje suplementaria 600X2200
Description long: PIASTRA SUPPLEMENT. ENUX 600X2200, Lamiera d'acciaio sendzimir
Physical Properties:
Mass: 15.8512 kg
BIM enhanced:
Revit
(Metric) Generic Model:
eclass
27-18-21-90 - Panel (electrical cabinet, unspecified):
product article number of manufacturer: EUPS-060220
Manufacturer name: ETA
address of additional link: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
Preview - Generation
Previsualización
Oferta
3D
Dimensión
2D

Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales