Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 12
HELP_VARIABLE
Firma
ETA
Beschreibung
EUPR - Vorderseitig einsetzbare montageplatte
Stückliste
EUPR-060120 superiore
Code
LOD Destination
architecture
LOD Level
Allgemeine Beschreibung
Material
Sendzimirverzinktem Stahlblech
Materialstärke
2.5 mm
A
mm
B
mm
P
26 mm
Gewicht
kg
Teile der Lieferung
Montageplatte einzeln geliefert. Separat zu bestellen Profil WTPR H=50 und Befestigungswinkel WTSF-001.
Verpackung
1 Stück
Verpackung
Thermoplastische Folie
Bruttoabmessungen
6.9
Verpackungsgewicht
kg
File / hyperlink 1
PDF-Katalog
edz
Catalog Info
Niederlassungen von ETA
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: EUPR-060120 superiore
Description short: E NUX Teilmontageplatte 600X1200
Description long: PIASTRA RIDOTTA E NUX 600X1200, Lamiera d'acciaio sendzimir
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 10.8 kg
BIM angereichert:
Revit
(Metric) Generic Model:
eclass
27-18-21-90 - Wand (Schaltschrank, nicht spezifiziert):
Herstellerartikelnummer: EUPR-060120 superiore
Herstellername: ETA
zusätzlicher Online-Verweis: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen