Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ETA
Description
EUPR - Plaque de montage a insertion frontale
Nomenclature
EUPR-060120 superiore
Code
LOD Destination
architecture
LOD Level
Description générale
Matériel
Tôle d’acier galvanisé
Epaisseur du matériau
2.5 mm
A
mm
B
mm
P
26 mm
Poids
kg
Parties de la fourniture
Plaque de montage fournie à l'unité. Commander séparément: profil WTPR H=50mm et équerres WTSF-001.
Emballage
1 piece(s)
Emballage
Film thermoplastique
Dimensions brutes
6.9
Poids de l'emballage
kg
File / hyperlink 1
Catalogue PDF
edz
Catalog Info
Bureaux locaux de ETA
Classification
CNS
Object Properties:
Order Number: EUPR-060120 superiore
Description short: E NUX Plaque de montage partielle 600X1200
Description long: PIASTRA RIDOTTA E NUX 600X1200, Lamiera d'acciaio sendzimir
Physical Properties:
Mass: 10.8 kg
Enrichi pour le BIM:
Revit
(Metric) Generic Model:
eclass
27-18-21-90 - Panel (electrical cabinet, unspecified):
product article number of manufacturer: EUPR-060120 superiore
Manufacturer name: ETA
address of additional link: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale