Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 12
HELP_VARIABLE
Empresa
ETA
Descripción
EUPR - Placa de montaje de inserción frontal
Lista de materiales
EUPR-060120 superiore
Código
LOD Destination
architecture
LOD Level
Descripción general
Material
Chapa de acero galvanizado sendzimir
Espesor del material
2.5 mm
A
mm
B
mm
P
26 mm
Peso
kg
Partes del suministro
Placa de montaje suministrada individualmente. Pedir por separado: perfil WTPR h=50mm y escuadras WTSF-001.
Embalaje
1 piece(s)
Embalaje
Película termoplástica
Dimensiones brutas
6.9
Peso del embalaje
kg
File / hyperlink 1
Catálogo en PDF
edz
Catalog Info
Local offices of ETA
Clasificación
CNS
Object Properties:
Order Number: EUPR-060120 superiore
Description short: E NUX Placa de montaje parcial 600X1200
Description long: PIASTRA RIDOTTA E NUX 600X1200, Lamiera d'acciaio sendzimir
Physical Properties:
Mass: 10.8 kg
BIM enhanced:
Revit
(Metric) Generic Model:
eclass
27-18-21-90 - Panel (electrical cabinet, unspecified):
product article number of manufacturer: EUPR-060120 superiore
Manufacturer name: ETA
address of additional link: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
Preview - Generation
Previsualización
Oferta
3D
Dimensión
2D

Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales