Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 12
HELP_VARIABLE
Azienda
ETA
Descrizione
EUPR - Piastra p.a. ridotta
Lista materiale
EUPR-060120 superiore
Codice
LOD Destination
architecture
LOD Level
Descrizione generale
Materiale
Lamiera d'acciaio sendzimir
Spessore del materiale
2.5 mm
A
mm
B
mm
P
26 mm
Peso
kg
Parti fornitura
Piastra fornita singolarmente. Ordinare separatamente kit di montaggio WTKB-002, profilo WTPR H=50mm e squadrette WTSF-001.
Confezione
1 piece(s)
Packaging
Film termoplastico
Dimensioni lorde
6.9
Peso dell'imballaggio
kg
File / hyperlink 1
Catalogo PDF
edz
Catalog Info
Filiali di ETA
Classificazione
CNS
Object Properties:
Order Number: EUPR-060120 superiore
Description short: Piastra ridotta E NUX 600X1200
Description long: PIASTRA RIDOTTA E NUX 600X1200, Lamiera d'acciaio sendzimir
Physical Properties:
Mass: 10.8 kg
Ottimizzato per BIM:
Revit
(Metric) Generic Model:
eclass
27-18-21-90 - Panel (electrical cabinet, unspecified):
product article number of manufacturer: EUPR-060120 superiore
Manufacturer name: ETA
address of additional link: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali