Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
ETA
Beschreibung
EUPO - Tür
Stückliste
EUPO060200
Code
LOD Level
Allgemeine Beschreibung
Material
Kaltgeformtes Stahlblech
Materialstärke
2,0 mm
Gemälde
ETA Standard-Beschichtungszyklus: Grundierung mit kathodischem Elektrotauchlack mit Epoxidharz und warmaushartender Pulverbeschichtung
Farbe
RAL7035 strukturier
L
mm
H
mm
P
90 mm
Gewicht
kg
IP
IP55
Nema
IK
Marchi conf
Teile der Lieferung
Verpackung
Verpackung
Verpackungsgewicht
File / hyperlink 1
PDF-Katalog
edz
Catalog Info
Niederlassungen von ETA
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: EUPO060200
Description short: Vordere + Holmen E NUX 600X2000
Description long: PORTA CIECA+MONTANTI ENUX 600X2000, Lamiera d'acciaio DC01 pressopiegata
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 30.4 kg
BIM angereichert:
Revit
(Metric) Generic Model:
eclass
27-18-22-90 - Tür (Schaltschrank, nicht spezifiziert):
Herstellerartikelnummer: EUPO060200
Herstellername: ETA
zusätzlicher Online-Verweis: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen