Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ETA
Description
EUPO - Porte
Nomenclature
EUPO060200
Code
LOD Level
Description générale
Matériel
Tôle d'acier
Epaisseur du matériau
2,0 mm
Peinture
Cycle de finitions standards ETA: appret a base de peinture avec depot par cataphorese avec resine epoxy et finitions avec poudres thermodurcissables
couleur
RAL7035 texturée
L mm
mm
H
mm
P
90 mm
Poids
kg
IP
IP55
Nema
IK
Marchi conf
Parties de la fourniture
Emballage
Emballage
Poids de l'emballage
File / hyperlink 1
Catalogue PDF
edz
Catalog Info
Bureaux locaux de ETA
Classification
CNS
Object Properties:
Order Number: EUPO060200
Description short: Porte pleine + montants de structure E NUX 600X2000
Description long: PORTA CIECA+MONTANTI ENUX 600X2000, Lamiera d'acciaio DC01 pressopiegata
Physical Properties:
Mass: 30.4 kg
Enrichi pour le BIM:
Revit
(Metric) Generic Model:
eclass
27-18-22-90 - Door (electrical cabinet, unspecified):
product article number of manufacturer: EUPO060200
Manufacturer name: ETA
address of additional link: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale