Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
ETA
Descrizione
EUPO - Porta
Lista materiale
EUPO060200
Codice
LOD Level
Descrizione generale
Materiale
Lamiera d'acciaio DC01 pressopiegata
Spessore del materiale
2,0 mm
Verniciatura
Ciclo standard elettrostatico E DUP ETA: verniciatura liquida con processo di elettroforesi catodica con resina epossidica e finitura con polveri epossipoliestere termoindurenti
Colore
RAL7035 bucciato
L
mm
H
mm
P
90 mm
Peso
kg
IP
IP55
Nema
IK
Marchi conf
Parti fornitura
Confezione
Packaging
Peso dell'imballaggio
File / hyperlink 1
Catalogo PDF
edz
Catalog Info
Filiali di ETA
Classificazione
CNS
Object Properties:
Order Number: EUPO060200
Description short: Porta cieca + montanti strutturali E NUX 600X2000
Description long: PORTA CIECA+MONTANTI ENUX 600X2000, Lamiera d'acciaio DC01 pressopiegata
Physical Properties:
Mass: 30.4 kg
Ottimizzato per BIM:
Revit
(Metric) Generic Model:
eclass
27-18-22-90 - Door (electrical cabinet, unspecified):
product article number of manufacturer: EUPO060200
Manufacturer name: ETA
address of additional link: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali