Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ETA
Description
EUPN - Plaque de montage intermediaire
Nomenclature
EUPN-001600
Code
LOD Level
Description générale
Matériel
Tôle d’acier galvanisé
Epaisseur du matériau
2.5 mm
L mm
111 mm
H
mm
P
23 mm
Poids
kg
Parties de la fourniture
1 pièce avec les accessoires de montage.
Emballage
1 piece(s)
Emballage
Film thermoplastique
Poids de l'emballage
kg
hole distance
File / hyperlink 1
Catalogue PDF
edz
Catalog Info
Bureaux locaux de ETA
Classification
CNS
Geometrical Properties:
LOG Destination: architecture
LOG: 350
Object Properties:
Order Number: EUPN-001600
Description short: E NUX Plaque de montage intermediaire H=1600
Description long: PIASTRA INTERMEDIA E NUX H=1600, Lamiera d'acciaio sendzimir pressopiegata
Physical Properties:
Mass: 3.7 kg
Enrichi pour le BIM:
Revit
(Metric) Generic Model:
eclass
27-18-21-90 - Panel (electrical cabinet, unspecified):
product article number of manufacturer: EUPN-001600
Manufacturer name: ETA
address of additional link: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale