Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 5
HELP_VARIABLE
Empresa
ETA
Descripción
EUPN - Placa de montaje intermedia
Lista de materiales
EUPN-001600
Código
LOD Level
Descripción general
Material
Chapa de acero galvanizado sendzimir plegada a presión
Espesor del material
2.5 mm
L
111 mm
H
mm
P
23 mm
Peso
kg
Partes del suministro
Una unidad con accesorios de montaje
Embalaje
1 piece(s)
Embalaje
Película termoplástica
Peso del embalaje
kg
hole distance
File / hyperlink 1
Catálogo en PDF
edz
Catalog Info
Local offices of ETA
Clasificación
CNS
Geometrical Properties:
LOG Destination: architecture
LOG: 350
Object Properties:
Order Number: EUPN-001600
Description short: E NUX Placa de montaje intermedia H=1600
Description long: PIASTRA INTERMEDIA E NUX H=1600, Lamiera d'acciaio sendzimir pressopiegata
Physical Properties:
Mass: 3.7 kg
BIM enhanced:
Revit
(Metric) Generic Model:
eclass
27-18-21-90 - Panel (electrical cabinet, unspecified):
product article number of manufacturer: EUPN-001600
Manufacturer name: ETA
address of additional link: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
Preview - Generation
Previsualización
Oferta
3D
Dimensión
2D

Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales