Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Azienda
ETA
Descrizione
EUPN - Piatra intermedia
Lista materiale
EUPN-001600
Codice
LOD Level
Descrizione generale
Materiale
Lamiera d'acciaio sendzimir pressopiegata
Spessore del materiale
2.5 mm
L
111 mm
H
mm
P
23 mm
Peso
kg
Parti fornitura
Fornitura completa di accessori di montaggio
Confezione
1 piece(s)
Packaging
Film termoplastico
Peso dell'imballaggio
kg
hole distance
File / hyperlink 1
Catalogo PDF
edz
Catalog Info
Filiali di ETA
Classificazione
CNS
Geometrical Properties:
LOG Destination: architecture
LOG: 350
Object Properties:
Order Number: EUPN-001600
Description short: Piastra intermedia E NUX H=1600
Description long: PIASTRA INTERMEDIA E NUX H=1600, Lamiera d'acciaio sendzimir pressopiegata
Physical Properties:
Mass: 3.7 kg
Ottimizzato per BIM:
Revit
(Metric) Generic Model:
eclass
27-18-21-90 - Panel (electrical cabinet, unspecified):
product article number of manufacturer: EUPN-001600
Manufacturer name: ETA
address of additional link: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali