Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 14
HELP_VARIABLE
Empresa
ETA
Descripción
EUPM - EUPM paneles ciegos
Lista de materiales
EUPM060080
Código
LOD Level
Descripción general
Material
Chapa de acero DC01
Espesor del material
1.5 mm
Pintura
Ciclo estandar de acabado ETA: imprimacion a base de pintura con deposicion por cataforesis con resina epoxi y acabado con polvos termoendurecibles
Color
RAL7035 texturizado
L
mm
H
mm
Peso
kg
Partes del suministro
El suministro incluye 1 unidad con accesorios de montaje.
Embalaje
1 piece(s)
Embalaje
Película termoplástica
Dimensiones brutas
1.23
Peso del embalaje
kg
File / hyperlink 1
Catálogo en PDF
edz
Catalog Info
Local offices of ETA
Clasificación
CNS
Geometrical Properties:
LOG Destination: architecture
LOG: 350
Object Properties:
Order Number: EUPM060080
Description short: Panel ciego 600X800
Description long: PANNELLO MODULARE CIECO 600X800, Lamiera d'acciaio DC01
Physical Properties:
Mass: 4.9 kg
BIM enhanced:
Revit
(Metric) Generic Model:
eclass
27-18-21-90 - Panel (electrical cabinet, unspecified):
product article number of manufacturer: EUPM060080
Manufacturer name: ETA
address of additional link: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
Preview - Generation
Previsualización
Oferta
3D
Dimensión
2D

Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales