Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 17
HELP_VARIABLE
Firma
ETA
Beschreibung
EUPF - EUPF Seitentür
Stückliste
EUPF050200
Vollständiger Code
LOD Level
Allgemeine Beschreibung
Material
Stahlblech DC01
Materialstärke
1,5mm
Gemälde
ETA Standard-Beschichtungszyklus: Grundierung mit kathodischem Elektrotauchlack mit Epoxidharz und warmaushartender Pulverbeschichtung
Farbe
RAL7035 strukturier
L
mm
H
mm
Gewicht
kg
Teile der Lieferung
Soluzione composta da porta laterale completa di guarnizione di tenuta e sistema di chiusura a doppia aletta diam. 3,0mm con azionamento a leva; nr. 4 cerniere e accessori di montaggio.
Verpackung
1 Stück
Verpackung
Thermoplastische Folie
Bruttoabmessungen
0
Verpackungsgewicht
kg
File / hyperlink 1
PDF-Katalog
edz
Catalog Info
Niederlassungen von ETA
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: EUPF050200
Description short: PORTA LATERALE E NUX 500X2000
Description long: PORTA LATERALE E NUX 500X2000, Lamiera d'acciaio DC01
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 13.8 kg
BIM angereichert:
Revit
(Metric) Generic Model:
eclass
27-18-22-90 - Tür (Schaltschrank, nicht spezifiziert):
Herstellerartikelnummer: EUPF050200
Herstellername: ETA
zusätzlicher Online-Verweis: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen