Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 17
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ETA
Description
EUPF - EUPF porte laterale
Nomenclature
EUPF050200
Code complet
LOD Level
Description générale
Matériel
Tole d’acier DC01
Epaisseur du matériau
1,5mm
Peinture
Cycle de finitions standards ETA: appret a base de peinture avec depot par cataphorese avec resine epoxy et finitions avec poudres thermodurcissables
couleur
RAL7035 texturée
L mm
mm
H
mm
Poids
kg
Parties de la fourniture
Soluzione composta da porta laterale completa di guarnizione di tenuta e sistema di chiusura a doppia aletta diam. 3,0mm con azionamento a leva; nr. 4 cerniere e accessori di montaggio.
Emballage
1 piece
Emballage
Film thermoplastique
Dimensions brutes
0
Poids de l'emballage
kg
File / hyperlink 1
Catalogue PDF
edz
Catalog Info
Bureaux locaux de ETA
Classification
CNS
Object Properties:
Order Number: EUPF050200
Description short: PORTA LATERALE E NUX 500X2000
Description long: PORTA LATERALE E NUX 500X2000, Lamiera d'acciaio DC01
Physical Properties:
Mass: 13.8 kg
Enrichi pour le BIM:
Revit
(Metric) Generic Model:
eclass
27-18-22-90 - Door (electrical cabinet, unspecified):
product article number of manufacturer: EUPF050200
Manufacturer name: ETA
address of additional link: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale