Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 17
HELP_VARIABLE
Azienda
ETA
Descrizione
EUPF - EUPF Porta laterale
Lista materiale
EUPF050200
Codice completo
LOD Level
Descrizione generale
Materiale
Lamiera d'acciaio DC01
Spessore del materiale
1,5mm
Verniciatura
Ciclo standard elettrostatico E DUP ETA: verniciatura liquida con processo di elettroforesi catodica con resina epossidica e finitura con polveri epossipoliestere termoindurenti
Colore
RAL7035 bucciato
L
mm
H
mm
Peso
kg
Parti fornitura
Soluzione composta da porta laterale completa di guarnizione di tenuta e sistema di chiusura a doppia aletta diam. 3,0mm con azionamento a leva; nr. 4 cerniere e accessori di montaggio.
Confezione
1 pz.
Packaging
Film termoplastico
Dimensioni lorde
0
Peso dell'imballaggio
kg
File / hyperlink 1
Catalogo PDF
edz
Catalog Info
Filiali di ETA
Classificazione
CNS
Object Properties:
Order Number: EUPF050200
Description short: PORTA LATERALE E NUX 500X2000
Description long: PORTA LATERALE E NUX 500X2000, Lamiera d'acciaio DC01
Physical Properties:
Mass: 13.8 kg
Ottimizzato per BIM:
Revit
(Metric) Generic Model:
eclass
27-18-22-90 - Door (electrical cabinet, unspecified):
product article number of manufacturer: EUPF050200
Manufacturer name: ETA
address of additional link: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali