Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
ETA
Beschreibung
EUKA - Erdbebensicheres design
Stückliste
EUKA-080060M
Code
LOD Level
Allgemeine Beschreibung
Zusätzliche Beschreibung
Material
Sockel: Stahlblech, gestanzt
Materialstärke
3 mm
Gemälde
ETA Standard-Beschichtungszyklus: Grundierung mit kathodischem Elektrotauchlack mit Epoxidharz und warmaushartender Pulverbeschichtung
Farbe
Sockel: RAL5020 strukturiert
Gewicht
kg
Teile der Lieferung
Verpackung
1 Stück
Verpackung
Thermoplastische Folie
Verpackungsgewicht
kg
File / hyperlink 1
PDF-Katalog
edz
Catalog Info
Niederlassungen von ETA
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: EUKA-080060M
Description short: Erdbeben-kit version medium
Description long: KIT ANTI-SISMICO VERSIONE MEDIUM, ARMADIO E NUX L=800 P=600
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 27.5 kg
BIM angereichert:
Revit
(Metric) Generic Model:
eclass
27-18-92-90 - Schaltschrank, Gehäuse, Baugruppenträger (Zubehör, nicht spezifiziert):
Herstellerartikelnummer: EUKA-080060M
Herstellername: ETA
zusätzlicher Online-Verweis: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen