Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ETA
Description
EUKA - Design sismique
Nomenclature
EUKA-080060M
Code
LOD Level
Description générale
Description supplémentaire
Matériel
Socle: tôle d’acier
Epaisseur du matériau
3 mm
Peinture
Cycle de finitions standards ETA: appret a base de peinture avec depot par cataphorese avec resine epoxy et finitions avec poudres thermodurcissables
couleur
Socle: RAL5020 texturée
Poids
kg
Parties de la fourniture
Emballage
1 piece(s)
Emballage
Film thermoplastique
Poids de l'emballage
kg
File / hyperlink 1
Catalogue PDF
edz
Catalog Info
Bureaux locaux de ETA
Classification
CNS
Object Properties:
Order Number: EUKA-080060M
Description short: Kit parasismique version moyenne
Description long: KIT ANTI-SISMICO VERSIONE MEDIUM, ARMADIO E NUX L=800 P=600
Physical Properties:
Mass: 27.5 kg
Enrichi pour le BIM:
Revit
(Metric) Generic Model:
eclass
27-18-92-90 - Electrical cabinet, housing, rack (accessories, unspecified):
product article number of manufacturer: EUKA-080060M
Manufacturer name: ETA
address of additional link: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale