Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
ETA
Descrizione
EUKA - Design sismico
Lista materiale
EUKA-080060M
Codice
LOD Level
Descrizione generale
Descrizione aggiuntiva
Materiale
Zoccolo: lamiera d'acciaio pressopiegata
Spessore del materiale
3 mm
Verniciatura
Ciclo standard elettrostatico E DUP ETA: verniciatura liquida con processo di elettroforesi catodica con resina epossidica e finitura con polveri epossipoliestere termoindurenti
Colore
Zoccolo: RAL5020 bucciato
Peso
kg
Parti fornitura
Confezione
1 piece(s)
Packaging
Film termoplastico
Peso dell'imballaggio
kg
File / hyperlink 1
Catalogo PDF
edz
Catalog Info
Filiali di ETA
Classificazione
CNS
Object Properties:
Order Number: EUKA-080060M
Description short: Kit anti-sismico versione medium
Description long: KIT ANTI-SISMICO VERSIONE MEDIUM, ARMADIO E NUX L=800 P=600
Physical Properties:
Mass: 27.5 kg
Ottimizzato per BIM:
Revit
(Metric) Generic Model:
eclass
27-18-92-90 - Electrical cabinet, housing, rack (accessories, unspecified):
product article number of manufacturer: EUKA-080060M
Manufacturer name: ETA
address of additional link: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali