Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 22
HELP_VARIABLE
Company
ETA
Description
EUFI - Side panels EUFI
Bill of material
EUFI050220
Code
LOD Level
General description
Additional description
2 pcs - sheet steel
Material
Press bent sheet steel
Material thickness
1,0mm
Color
RAL7035 textured finish
H
mm
P
mm
A
mm
B
mm
Weight
kg
Supply parts
Supply includes two side panels, rapid fastening couplers and mounting accessories.
Packaging
2 pcs
Packaging
Thermoplastic film
Weight pack
kg
File / hyperlink 1
PDF catalog
edz
Catalog Info
Местные офисы ETA
Классификация
CNS
Geometrical Properties:
LOG Destination: architecture
LOG: 350
Object Properties:
Order Number: EUFI050220
Physical Properties:
Mass: 21.9 kg
BIM enhanced:
Revit
(Metric) Generic Model:
eclass
27-18-21-01 - Side/back panel (electrical cabinet):
product article number of manufacturer: EUFI050220
Manufacturer name: ETA
address of additional link: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
Preview - Generation
Предпросмотр
Коммерческое предложение
3D
Измерение
2D

Филиалы фирмы-изготовителя каталога
Выберите страну, чтобы посмотреть локальные бюро