Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 22
HELP_VARIABLE
Firma
ETA
Beschreibung
EUFI - Seitenwände EUFI
Stückliste
EUFI050220
Code
LOD Level
Allgemeine Beschreibung
Zusätzliche Beschreibung
2 Stück- stahlblech
Material
Kaltgeformtes Stahlblech
Materialstärke
1,0mm
Farbe
RAL7035 strukturier
H
mm
P
mm
A
mm
B
mm
Gewicht
kg
Teile der Lieferung
Packung zu: 2 Seitenwände, Schnellbefestigung und Montagezubehör.
Verpackung
2 Stück
Verpackung
Thermoplastische Folie
Verpackungsgewicht
kg
File / hyperlink 1
PDF-Katalog
edz
Catalog Info
Niederlassungen von ETA
Klassifikationen
CNS
Geometrische Eigenschaften:
LOG Destination: architecture
LOG: 350
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: EUFI050220
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 21.9 kg
BIM angereichert:
Revit
(Metric) Generic Model:
eclass
27-18-21-01 - Seiten-/Rückwand (Schaltschrank):
Herstellerartikelnummer: EUFI050220
Herstellername: ETA
zusätzlicher Online-Verweis: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen