Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 22
HELP_VARIABLE
Azienda
ETA
Descrizione
EUFI - Pareti laterali EUFI
Lista materiale
EUFI050220
Codice
LOD Level
Descrizione generale
Descrizione aggiuntiva
2 pz. - lamiera d'acciaio
Materiale
Lamiera d'acciaio DC01 pressopiegata
Spessore del materiale
1,0mm
Colore
RAL7035 bucciato
H
mm
P
mm
A
mm
B
mm
Peso
kg
Parti fornitura
Confezione composta da una coppia di pannelli laterali, blocchetti di fissaggio ad aggancio rapido e viteria.
Confezione
2 pz.
Packaging
Film termoplastico
Peso dell'imballaggio
kg
File / hyperlink 1
Catalogo PDF
edz
Catalog Info
Filiali di ETA
Classificazione
CNS
Geometrical Properties:
LOG Destination: architecture
LOG: 350
Object Properties:
Order Number: EUFI050220
Physical Properties:
Mass: 21.9 kg
Ottimizzato per BIM:
Revit
(Metric) Generic Model:
eclass
27-18-21-01 - Side/back panel (electrical cabinet):
product article number of manufacturer: EUFI050220
Manufacturer name: ETA
address of additional link: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali