Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 22
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ETA
Description
EUFI - Panneaux lateraux EUFI
Nomenclature
EUFI050220
Code
LOD Level
Description générale
Description supplémentaire
2 piece - tole d’acier
Matériel
Tôle d'acier
Epaisseur du matériau
1,0mm
couleur
RAL7035 texturée
H
mm
P
mm
A
mm
B
mm
Poids
kg
Parties de la fourniture
Contenu de l'emballage: deux panneaux latéraux, fixation rapide et accessoires de montage.
Emballage
2 piece
Emballage
Film thermoplastique
Poids de l'emballage
kg
File / hyperlink 1
Catalogue PDF
edz
Catalog Info
Bureaux locaux de ETA
Classification
CNS
Geometrical Properties:
LOG Destination: architecture
LOG: 350
Object Properties:
Order Number: EUFI050220
Physical Properties:
Mass: 21.9 kg
Enrichi pour le BIM:
Revit
(Metric) Generic Model:
eclass
27-18-21-01 - Side/back panel (electrical cabinet):
product article number of manufacturer: EUFI050220
Manufacturer name: ETA
address of additional link: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale