Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 22
HELP_VARIABLE
Firma
ETA
Beschreibung
EUFC - EUFC kabeleinführungsplatte einteilig
Stückliste
EUFC-080060
Code
LOD Level
Allgemeine Beschreibung
Material
Sendzimirverzinktem Stahlblech
Materialstärke
1.5 mm
L
mm
P
mm
Gewicht
kg
Teile der Lieferung
Einzelstück samt Montagezubehör.
Verpackung
1 Stück
Verpackung
Thermoplastische Folie
Bruttoabmessungen
Verpackungsgewicht
kg
File / hyperlink 1
PDF-Katalog
edz
Catalog Info
Niederlassungen von ETA
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: EUFC-080060
Description short: E NUX kabeleinführungsplatte einteilig 800X600
Description long: FONDO CIECO ZINCATO E NUX 800X600, Lamiera d'acciaio sendzimir
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 3.38 kg
eclass
27-18-28-15 - Komponente für Verdrahtung, Kabeleinführung und -fixierung (Schaltschrank):
Herstellerartikelnummer: EUFC-080060
Herstellername: ETA
zusätzlicher Online-Verweis: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
27-18-92-65 - Komponente für Verdrahtung, Kabeleinführung und -fixierung (Schaltschrank):
Herstellerartikelnummer: EUFC-080060
Herstellername: ETA
zusätzlicher Online-Verweis: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen