Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 22
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ETA
Description
EUFC - EUFC fond plein
Nomenclature
EUFC-080060
Code
LOD Level
Description générale
Matériel
Tôle d’acier galvanisé
Epaisseur du matériau
1.5 mm
L mm
mm
P
mm
Poids
kg
Parties de la fourniture
1 pièce avec les accessoires de montage.
Emballage
1 piece(s)
Emballage
Film thermoplastique
Dimensions brutes
Poids de l'emballage
kg
File / hyperlink 1
Catalogue PDF
edz
Catalog Info
Bureaux locaux de ETA
Classification
CNS
Object Properties:
Order Number: EUFC-080060
Description short: E NUX fond pleine 800X600
Description long: FONDO CIECO ZINCATO E NUX 800X600, Lamiera d'acciaio sendzimir
Physical Properties:
Mass: 3.38 kg
eclass
27-18-28-15 - Component for wiring, cable entry and fixing (electrical cabinet):
product article number of manufacturer: EUFC-080060
Manufacturer name: ETA
address of additional link: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
27-18-92-65 - Component for wiring, cable entry and fixing (electrical cabinet):
product article number of manufacturer: EUFC-080060
Manufacturer name: ETA
address of additional link: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale