Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
ETA
Beschreibung
EUD4 - Trennwand m. bohrungen
Stückliste
EUD4-060180
Code
LOD Level
Allgemeine Beschreibung
Zusätzliche Beschreibung
Für den Kabelaufstieg EURP
L
mm
H
mm
Gewicht
kg
Verpackung
1 Stück
Verpackungsgewicht
kg
File / hyperlink 1
PDF-Katalog
edz
Catalog Info
Niederlassungen von ETA
Klassifikationen
CNS
Geometrische Eigenschaften:
LOG Destination: architecture
LOG: 350
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: EUD4-060180
Description short: E NUX Trennwand m. bohrungen 600X1800
Description long: PIASTRA INT. FORATA ENUX 600X1800, PER RISALITA CAVI EURP
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 7.9 kg
BIM angereichert:
Revit
(Metric) Generic Model:
eclass
27-18-92-90 - Schaltschrank, Gehäuse, Baugruppenträger (Zubehör, nicht spezifiziert):
Herstellerartikelnummer: EUD4-060180
Herstellername: ETA
zusätzlicher Online-Verweis: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen