Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ETA
Description
EUD4 - Cloison de separation percee
Nomenclature
EUD4-060180
Code
LOD Level
Description générale
Description supplémentaire
Pour la remontée par câble EURP
L mm
mm
H
mm
Poids
kg
Emballage
1 piece(s)
Poids de l'emballage
kg
File / hyperlink 1
Catalogue PDF
edz
Catalog Info
Bureaux locaux de ETA
Classification
CNS
Geometrical Properties:
LOG Destination: architecture
LOG: 350
Object Properties:
Order Number: EUD4-060180
Description short: E NUX Cloison de separation percee 600X1800
Description long: PIASTRA INT. FORATA ENUX 600X1800, PER RISALITA CAVI EURP
Physical Properties:
Mass: 7.9 kg
Enrichi pour le BIM:
Revit
(Metric) Generic Model:
eclass
27-18-92-90 - Electrical cabinet, housing, rack (accessories, unspecified):
product article number of manufacturer: EUD4-060180
Manufacturer name: ETA
address of additional link: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale