카탈로그: ETA
생성됨: 20.05.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ETA
EUD2-060180
ETA
ENUX Cabinets
Accessories
Dividing and Partition Panel
Powered by
CAD모델 선택
{eta/enux/accessories/dividers/eud2.prj},{NB=EUD2-060180(-LOD350)},{CODE=EUD2-060180},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=350},{DESCRGEN=PANNELLO DIV. FORATO ENUX 600X1800},{MAT=Lamiera d'acciaio sendzimir},{SMAT=1.5},{B=614},{A=1809},{WEIGHT=8.390},{IP=Se 2 armadi uniti in batteria con EUD2: grado di protezione all'interno dell'armadiopari a IP2X.},{PFOR=Fornitura completa di accessori di montaggio.},{CONF=1},{PACK=Film termoplastico.},{WEIGHTPACK=8.90},{W=497},{LX=1697},{WNH1=6},{WNH2=5},{AX=50.410},{BX=86.410},{CERTIFICATION=UL},{NOCUPEROU=1},{AAG535=8.390},{AAQ326=https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
ETA
Description
EUD2 - EUD2 punched partition panel
Bill of material
EUD2-060180
Code
EUD2-060180
EUD2-060180
LOD Level
350
400
350
400
General description
E NUX Punched partition panel 600X1800
E NUX Punched partition panel 600X1800
Material
Sendzimir sheet steel
Material thickness
1.5
mm
B
614
614
mm
A
1809
1809
mm
Weight
8.390
8.390
kg
IP
When we have 2 suite cabinets + EUD2, the protection rating inside the cabinet is IP2X.
Supply parts
Single piece complete with mounting accessories.
Packaging
1
piece(s)
Packaging
Thermoplastic film
Weight pack
8.90
8.90
kg
File / hyperlink 1
PDF catalog
edz
ETAE.EUD2-060180.edz
ETAE.EUD2-060180.edz
카탈로그 정보
ETA의 로컬 사무소
SASU E.T.A. France
Rue du Pré aux Boeufs
76806 St Etienne du Rouvray
France
E.T.A. Enclosures Ltd.
Ignite Magna Way 2
S60 1FD Rotherham
Great Britain
E.T.A. S.p.A.
Headquarter
Via Monte Barzanghino, 6
22035 Canzo (CO)
Italy
자세히 보기
분류체계
CNS
Geometrical Properties:
LOG Destination:
architecture
LOG:
350
Object Properties:
Order Number:
EUD2-060180
Description short:
E NUX Punched partition panel 600X1800
Description long:
PANNELLO DIV. FORATO ENUX 600X1800, Lamiera d'acciaio sendzimir
Physical Properties:
Mass:
8.39
kg
BIM enhanced:
Revit
(Metric) Generic Model:
eclass
27-18-21-02 - Divider panel (electrical cabinet):
product article number of manufacturer:
EUD2-060180
Manufacturer name:
ETA
address of additional link:
https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.