Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
ETA
Descrizione
EUD2 - EUD2 pannello divisorio forato
Lista materiale
EUD2-060180
Codice
LOD Level
Descrizione generale
Materiale
Lamiera d'acciaio sendzimir
Spessore del materiale
1.5 mm
B
mm
A
mm
Peso
kg
IP
Se 2 armadi uniti in batteria con EUD2: grado di protezione all'interno dell'armadiopari a IP2X.
Parti fornitura
Fornitura completa di accessori di montaggio
Confezione
1 piece(s)
Packaging
Film termoplastico
Peso dell'imballaggio
kg
File / hyperlink 1
Catalogo PDF
edz
Catalog Info
Filiali di ETA
Classificazione
CNS
Geometrical Properties:
LOG Destination: architecture
LOG: 350
Object Properties:
Order Number: EUD2-060180
Description short: Pannello divisorio forato E NUX 600X1800
Description long: PANNELLO DIV. FORATO ENUX 600X1800, Lamiera d'acciaio sendzimir
Physical Properties:
Mass: 8.39 kg
Ottimizzato per BIM:
Revit
(Metric) Generic Model:
eclass
27-18-21-02 - Divider panel (electrical cabinet):
product article number of manufacturer: EUD2-060180
Manufacturer name: ETA
address of additional link: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali