Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ETA
Description
EUD2 - EUD2 panneau de separation perce
Nomenclature
EUD2-060180
Code
LOD Level
Description générale
Matériel
Tôle d’acier galvanisé
Epaisseur du matériau
1.5 mm
B
mm
A
mm
Poids
kg
IP
Dans le cas de 2 armoires juxtaposables + EUD2, le niveau de protection à l’intérieur de l’armoire est égal à IP2X.
Parties de la fourniture
1 pièce avec les accessoires de montage.
Emballage
1 piece(s)
Emballage
Film thermoplastique
Poids de l'emballage
kg
File / hyperlink 1
Catalogue PDF
edz
Catalog Info
Bureaux locaux de ETA
Classification
CNS
Geometrical Properties:
LOG Destination: architecture
LOG: 350
Object Properties:
Order Number: EUD2-060180
Description short: E NUX panneau de separation perce 600X1800
Description long: PANNELLO DIV. FORATO ENUX 600X1800, Lamiera d'acciaio sendzimir
Physical Properties:
Mass: 8.39 kg
Enrichi pour le BIM:
Revit
(Metric) Generic Model:
eclass
27-18-21-02 - Divider panel (electrical cabinet):
product article number of manufacturer: EUD2-060180
Manufacturer name: ETA
address of additional link: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale