Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
ETA
Beschreibung
EUD2 - EUD2 gestanzte trennwand
Stückliste
EUD2-060180
Code
LOD Level
Allgemeine Beschreibung
Material
Sendzimirverzinktem Stahlblech
Materialstärke
1.5 mm
B
mm
A
mm
Gewicht
kg
IP
Im Fall von 2 angereihten Schränken + EUD2 ist der Schutzgrad gleich IP 2X im Inneren des Schrankes.
Teile der Lieferung
Einzelstück samt Montagezubehör.
Verpackung
1 Stück
Verpackung
Thermoplastische Folie
Verpackungsgewicht
kg
File / hyperlink 1
PDF-Katalog
edz
Catalog Info
Niederlassungen von ETA
Klassifikationen
CNS
Geometrische Eigenschaften:
LOG Destination: architecture
LOG: 350
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: EUD2-060180
Description short: E NUX gestanzte trennwand 600X1800
Description long: PANNELLO DIV. FORATO ENUX 600X1800, Lamiera d'acciaio sendzimir
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 8.39 kg
BIM angereichert:
Revit
(Metric) Generic Model:
eclass
27-18-21-02 - Trennwand (Schaltschrank):
Herstellerartikelnummer: EUD2-060180
Herstellername: ETA
zusätzlicher Online-Verweis: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen