Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
ETA
Beschreibung
EUCR - Rack rahmen EUCR
Stückliste
EUCR032060
Code
LOD Level
Allgemeine Beschreibung
Zusätzliche Beschreibung
CON MONTANTI
Material
Lamiera d'acciaio
Materialstärke
chiedere ufficio tecnico
Gemälde
Ciclo standard elettrostatico E DUP ETA: verniciatura liquida con processo di elettroforesi catodica con resina epossidica e finitura con polveri epossipoliestere termoindurenti.
Farbe
RAL7035 bucciato
L
mm
Gewicht
kg
Teile der Lieferung
Cornice completa di montanti strutturali armadio e accessori di montaggio.
Verpackung
1 Stück
Verpackung
Film termoplastico.
Verpackungsgewicht
kg
File / hyperlink 1
PDF-Katalog
edz
Catalog Info
Niederlassungen von ETA
Klassifikationen
CNS
Geometrische Eigenschaften:
LOG Destination: architecture
LOG: 350
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: EUCR032060
Description short: CORNICE RACK 19" 32HE H=1600
Description long: CORNICE RACK 19" 32HE H=1600, CON MONTANTI
BIM angereichert:
Revit
(Metric) Electrical Equipment:
(Metric) Generic Model:
eclass
27-18-25-90 - 19-Zoll-Ausbautechnik (Schaltschrank, nicht spezifiziert):
Herstellerartikelnummer: EUCR032060
Herstellername: ETA
zusätzlicher Online-Verweis: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen