품질보증 정보
카탈로그: ETA
생성됨: 20.05.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ETA
EUCR032060
ETA
ENUX Cabinets
Accessories
19'' Rack
Powered by
CAD모델 선택
{eta/enux/accessories/rack/eucr_cornice_rack.prj},{NB=EUCR032060(-LOD350)},{CODE=EUCR032060},{A=1609},{HE=32},{L=1609},{H=1429},{WEIGHT=7.09},{CONF=1},{WEIGHTPACK=7.29},{NOCUPEROU=1},{AAG535=7.090},{LODDEST=architecture},{VER=2},{DESCRGEN=CORNICE RACK 19\" 32HE H=1600},{DESCRAGG=CON MONTANTI},{MAT=Lamiera d'acciaio},{SMAT=chiedere ufficio tecnico},{VERN=Ciclo standard elettrostatico E DUP ETA: verniciatura liquida con processo di elettroforesi catodica con resina epossidica e finitura con polveri epossipoliestere termoindurenti.},{COL=RAL7035 bucciato},{PFOR=Cornice completa di montanti strutturali armadio e accessori di montaggio.},{PACK=Film termoplastico.},{CERTIFICATION=UL},{LODLEVEL=350}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
ETA
Description
EUCR - Fixed frame EUCR
Bill of material
EUCR032060
Code
EUCR032060
EUCR032060
LOD Level
350
400
350
400
General description
CORNICE RACK 19" 32HE H=1600
CORNICE RACK 19" 32HE H=1600
Additional description
CON MONTANTI
Material
Lamiera d'acciaio
Material thickness
chiedere ufficio tecnico
Painting
Ciclo standard elettrostatico E DUP ETA: verniciatura liquida con processo di elettroforesi catodica con resina epossidica e finitura con polveri epossipoliestere termoindurenti.
Color
RAL7035 bucciato
L
1609
1609
mm
Weight
7.09
7.09
kg
Supply parts
Cornice completa di montanti strutturali armadio e accessori di montaggio.
Packaging
1
piece(s)
Packaging
Film termoplastico.
Weight pack
7.29
7.29
kg
File / hyperlink 1
PDF catalog
edz
ETAE.EUCR032060.edz
ETAE.EUCR032060.edz
카탈로그 정보
ETA의 로컬 사무소
SASU E.T.A. France
Rue du Pré aux Boeufs
76806 St Etienne du Rouvray
France
E.T.A. Enclosures Ltd.
Ignite Magna Way 2
S60 1FD Rotherham
Great Britain
E.T.A. S.p.A.
Headquarter
Via Monte Barzanghino, 6
22035 Canzo (CO)
Italy
자세히 보기
분류체계
CNS
Geometrical Properties:
LOG Destination:
architecture
LOG:
350
Object Properties:
Order Number:
EUCR032060
Description short:
CORNICE RACK 19" 32HE H=1600
Description long:
CORNICE RACK 19" 32HE H=1600, CON MONTANTI
BIM enhanced:
Revit
(Metric) Electrical Equipment:
(Metric) Generic Model:
eclass
27-18-25-90 - 482.6 mm (19 Inch) installation system(electrical cabinet, unspecified):
product article number of manufacturer:
EUCR032060
Manufacturer name:
ETA
address of additional link:
https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.