Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Azienda
ETA
Descrizione
EUCR - Cornice rack EUCR
Lista materiale
EUCR032060
Codice
LOD Level
Descrizione generale
Descrizione aggiuntiva
CON MONTANTI
Materiale
Lamiera d'acciaio
Spessore del materiale
chiedere ufficio tecnico
Verniciatura
Ciclo standard elettrostatico E DUP ETA: verniciatura liquida con processo di elettroforesi catodica con resina epossidica e finitura con polveri epossipoliestere termoindurenti.
Colore
RAL7035 bucciato
L
mm
Peso
kg
Parti fornitura
Cornice completa di montanti strutturali armadio e accessori di montaggio.
Confezione
1 piece(s)
Packaging
Film termoplastico.
Peso dell'imballaggio
kg
File / hyperlink 1
Catalogo PDF
edz
Catalog Info
Filiali di ETA
Classificazione
CNS
Geometrical Properties:
LOG Destination: architecture
LOG: 350
Object Properties:
Order Number: EUCR032060
Description short: CORNICE RACK 19" 32HE H=1600
Description long: CORNICE RACK 19" 32HE H=1600, CON MONTANTI
Ottimizzato per BIM:
Revit
(Metric) Electrical Equipment:
(Metric) Generic Model:
eclass
27-18-25-90 - 482.6 mm (19 Inch) installation system(electrical cabinet, unspecified):
product article number of manufacturer: EUCR032060
Manufacturer name: ETA
address of additional link: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali