Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ETA
Description
EUCR - Cadre rack EUCR
Nomenclature
EUCR032060
Code
LOD Level
Description générale
Description supplémentaire
CON MONTANTI
Matériel
Lamiera d'acciaio
Epaisseur du matériau
chiedere ufficio tecnico
Peinture
Ciclo standard elettrostatico E DUP ETA: verniciatura liquida con processo di elettroforesi catodica con resina epossidica e finitura con polveri epossipoliestere termoindurenti.
couleur
RAL7035 bucciato
L mm
mm
Poids
kg
Parties de la fourniture
Cornice completa di montanti strutturali armadio e accessori di montaggio.
Emballage
1 piece(s)
Emballage
Film termoplastico.
Poids de l'emballage
kg
File / hyperlink 1
Catalogue PDF
edz
Catalog Info
Bureaux locaux de ETA
Classification
CNS
Geometrical Properties:
LOG Destination: architecture
LOG: 350
Object Properties:
Order Number: EUCR032060
Description short: CORNICE RACK 19" 32HE H=1600
Description long: CORNICE RACK 19" 32HE H=1600, CON MONTANTI
Enrichi pour le BIM:
Revit
(Metric) Electrical Equipment:
(Metric) Generic Model:
eclass
27-18-25-90 - 482.6 mm (19 Inch) installation system(electrical cabinet, unspecified):
product article number of manufacturer: EUCR032060
Manufacturer name: ETA
address of additional link: https://www.etatrue.com/fs/1/69/57405/57407/en_cg2022_rel22_lq.pdf
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale