Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
ETA
Beschreibung
ECTU - Universal-tiefenstege
Stückliste
ECTU0250
Code
LOD Level
400
Allgemeine Beschreibung
Zusätzliche Beschreibung
4 Stück
Material
Sendzimirverzinktem Stahlblech
L
mm
Gewicht
kg
Teile der Lieferung
Einzelstück samt Montagezubehör.
Verpackung
4 Stück
Verpackung
Thermoplastische Folie
Bruttoabmessungen
0.454
Verpackungsgewicht
edz
Catalog Info
Niederlassungen von ETA
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: ECTU0250
Mengeneinheit: 4 piece(s)
Anwendungsfall: PDF-Katalog
Sachmerkmal Eigenschaften:
Description long: Traversen mit universeller Tiefe
Description short: Querstücke
Geometrische Eigenschaften:
LOG Destination: architecture
LOG: 400
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 0.652 kg
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 0.652 kg
BIM angereichert:
Elektro angereichert:
Revit
(Metric) Electrical Equipment:
Electro Quality
Zertifiziert:
Premium:
eclass
27-18-10-06 - Befestigungsteil für Baugruppe mit Rastermaß 482,6 mm (19 Zoll):
Herstellerartikelnummer: ECTU0250
Herstellername: ETAE
zusätzlicher Online-Verweis: https://www.etatrue.com/fs/dev_bulk/1/ecor_fe.pdf
27-18-92-90 - Schaltschrank, Gehäuse, Baugruppenträger (Zubehör, nicht spezifiziert):
Herstellerartikelnummer: ECTU0250
Herstellername: ETA
zusätzlicher Online-Verweis: https://www.etatrue.com/fs/dev_bulk/1/ecor_fe.pdf
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen