Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ETA
Description
ECTU - Petits longerons standard en profondeur
Nomenclature
ECTU0250
Code
LOD Level
400
Description générale
Description supplémentaire
4 piece(s)
Matériel
Tôle d’acier galvanisé
L
mm
Poids
kg
Parties de la fourniture
1 pièce avec les accessoires de montage.
Emballage
4 piece(s)
Emballage
Film thermoplastique
Dimensions brutes
0.454
Poids de l'emballage
edz
Catalog Info
Bureaux locaux de ETA
Classification
CNS
Object Properties:
Order Number: ECTU0250
Quantity Unit: 4 piece(s)
Use Case: Catalogue PDF
Object Properties:
Description long: Cross-pieces with universal depth
Description short: Cross-pieces
Geometrical Properties:
LOG Destination: architecture
LOG: 400
Physical Properties:
Mass: 0.652 kg
Physical Properties:
Mass: 0.652 kg
Enrichi pour le BIM:
Enrichi pour l'électrique:
Revit
(Metric) Electrical Equipment:
Electro Quality
Certifié:
Premium:
eclass
27-18-10-06 - Mounting part for unit with modular spacing 482,6 mm (19 inch):
product article number of manufacturer: ECTU0250
Manufacturer name: ETAE
address of additional link: https://www.etatrue.com/fs/dev_bulk/1/ecor_fe.pdf
27-18-92-90 - Electrical cabinet, housing, rack (accessories, unspecified):
product article number of manufacturer: ECTU0250
Manufacturer name: ETA
address of additional link: https://www.etatrue.com/fs/dev_bulk/1/ecor_fe.pdf
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale