Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ETA
Description
ECTT - Toit de protection
Nomenclature
ECTT050020
Code
LOD Destination
architecture
LOD Level
400
Description générale
Description supplémentaire
Tole d’acier
Matériel
Tole d’acier
L
mm
P - Profondeur
mm
P1X
P1
mm
A - Hauteur
mm
A1
mm
Epaisseur du matériau
1.5 mm
Poids
kg
Parties de la fourniture
Contenu de l'emballage: 1 pièce avec les accessoires de montage.
Emballage
1 piece(s)
Emballage
Film thermoplastique
Dimensions brutes
Poids de l'emballage
edz
Catalog Info
Bureaux locaux de ETA
Classification
CNS
Object Properties:
Order Number: ECTT050020
Quantity Unit: 1 piece(s)
Use Case: Catalogue PDF
Object Properties:
Description long: Top cover/top cover element (electrical cabinet )
Description short: Top cover
Geometrical Properties:
LOG Destination: architecture
LOG: 400
Physical Properties:
Mass: 1.68 kg
Physical Properties:
Mass: 1.68 kg
Enrichi pour le BIM:
Enrichi pour l'électrique:
Revit
(Metric) Electrical Equipment:
(Metric) Generic Model:
Electro Quality
Certifié:
Premium:
eclass
27-18-24-05 - Top cover/top cover element (electrical cabinet ):
product article number of manufacturer: ECTT050020
Manufacturer name: ETA
address of additional link: https://www.etatrue.com/fs/dev_bulk/1/ecor_fe.pdf
Color number according to RAL: 7035
depth: 200 mm
width: 500 mm
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale