Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 7
HELP_VARIABLE
Azienda
ETA
Descrizione
ECTT - Tettuccio
Lista materiale
ECTT050020
Codice
LOD Destination
architecture
LOD Level
400
Descrizione generale
Descrizione aggiuntiva
Lamiera d'acciaio
Materiale
Lamiera d'acciaio
L
mm
P - Profondità
mm
P1X
P1
mm
A - Altezza
mm
A1
mm
Spessore del materiale
1.5 mm
Peso
kg
Parti fornitura
Pezzo singolo completo di accessori di montaggio.
Confezione
1 piece(s)
Packaging
Film termoplastico
Dimensioni lorde
Peso dell'imballaggio
edz
Catalog Info
Filiali di ETA
Classificazione
CNS
Object Properties:
Order Number: ECTT050020
Quantity Unit: 1 piece(s)
Use Case: Catalogo PDF
Object Properties:
Description long: Top cover/top cover element (electrical cabinet )
Description short: Top cover
Geometrical Properties:
LOG Destination: architecture
LOG: 400
Physical Properties:
Mass: 1.68 kg
Physical Properties:
Mass: 1.68 kg
Ottimizzato per BIM:
Ottimizzato per elettronica:
Revit
(Metric) Electrical Equipment:
(Metric) Generic Model:
Electro Quality
Certificato:
Premium:
eclass
27-18-24-05 - Top cover/top cover element (electrical cabinet ):
product article number of manufacturer: ECTT050020
Manufacturer name: ETA
address of additional link: https://www.etatrue.com/fs/dev_bulk/1/ecor_fe.pdf
Color number according to RAL: 7035
depth: 200 mm
width: 500 mm
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali