Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
ETA
Beschreibung
ECTT - Schutzdach
Stückliste
ECTT050020
Code
LOD Destination
architecture
LOD Level
400
Allgemeine Beschreibung
Zusätzliche Beschreibung
Stahlblech
Material
Stahlblech
L
mm
P - Tiefe
mm
P1X
P1
mm
A - Höhe
mm
A1
mm
Materialstärke
1.5 mm
Gewicht
kg
Teile der Lieferung
Einzelstück samt Montagezubehör.
Verpackung
1 Stück
Verpackung
Thermoplastische Folie
Bruttoabmessungen
Verpackungsgewicht
edz
Catalog Info
Niederlassungen von ETA
Klassifikationen
CNS
Sachmerkmal Eigenschaften:
Bestellnummer: ECTT050020
Mengeneinheit: 1 piece(s)
Anwendungsfall: PDF-Katalog
Sachmerkmal Eigenschaften:
Description long: Dach/Dachelement (Schaltschrank)
Description short: Dachelement
Geometrische Eigenschaften:
LOG Destination: architecture
LOG: 400
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 1.68 kg
Physikalische Eigenschaften:
Masse: 1.68 kg
BIM angereichert:
Elektro angereichert:
Revit
(Metric) Electrical Equipment:
(Metric) Generic Model:
Electro Quality
Zertifiziert:
Premium:
eclass
27-18-24-05 - Dach/Dachelement (Schaltschrank):
Herstellerartikelnummer: ECTT050020
Herstellername: ETA
zusätzlicher Online-Verweis: https://www.etatrue.com/fs/dev_bulk/1/ecor_fe.pdf
RAL-Nummer: 7035
Tiefe: 200 mm
Breite: 500 mm
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
Bemaßung
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen