Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 9
HELP_VARIABLE
Empresa
ETA
Descripción
ECPI - Puerta interior
Lista de materiales
ECPI060040
Código
LOD Level
Descripción general
Descripción adicional
Con marco de refuerzo
Material
Chapa de acero DC01
L
mm
H
mm
Espesor del material
1.5 mm
Pintura
Ciclo estandar de acabado ETA: imprimacion a base de pintura con deposicion por cataforesis con resina epoxi y acabado con polvos termoendurecibles
Color
RAL7035 texturizado
Peso
kg
Partes del suministro
El suministro incluye 1 unidad con bastidor, bisagras, sistema de cierre y tornillería para montaje.
Embalaje
1 piece(s)
Embalaje
Scatola di cartone avana
Dimensiones brutas
edz
Catalog Info
Local offices of ETA
Clasificación
CNS
Object Properties:
Order Number: ECPI060040
Quantity Unit: 1 piece(s)
Use Case: Catálogo en PDF
Object Properties:
Description long: Internal door with frame and panel for E COR boxes
Description short: Internal door
Physical Properties:
Mass: 4.15 kg
Physical Properties:
Mass: 4.15 kg
BIM enhanced:
Electro enhanced:
Revit
(Metric) Generic Model:
Electro Quality
Certified:
eclass
27-18-22-04 - Door/operating panel (enclosure):
product article number of manufacturer: ECPI060040
Manufacturer name: ETA
address of additional link: https://www.etatrue.com/fs/dev_bulk/1/ecor_fe.pdf
height: 356 mm
width: 540 mm
Preview - Generation
Previsualización
Oferta
3D
Dimensión
2D

Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales