Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 9
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
ETA
Description
ECPI - Porte interne
Nomenclature
ECPI060040
Code
LOD Level
Description générale
Description supplémentaire
Avec cadre de renforcement
Matériel
Tôle d’acier DC01
L
mm
H
mm
Epaisseur du matériau
1.5 mm
Peinture
Cycle de finitions standards ETA: appret a base de peinture avec depot par cataphorese avec resine epoxy et finitions avec poudres thermodurcissables
couleur
RAL7035 texturée
Poids
kg
Parties de la fourniture
Contenu de l'emballage: 1 ensemble comprenant le cadre, les charnières, le système de fermeture et les accessoires de montage.
Emballage
1 piece(s)
Emballage
Scatola di cartone avana
Dimensions brutes
edz
Catalog Info
Bureaux locaux de ETA
Classification
CNS
Object Properties:
Order Number: ECPI060040
Quantity Unit: 1 piece(s)
Use Case: Catalogue PDF
Object Properties:
Description long: Internal door with frame and panel for E COR boxes
Description short: Internal door
Physical Properties:
Mass: 4.15 kg
Physical Properties:
Mass: 4.15 kg
Enrichi pour le BIM:
Enrichi pour l'électrique:
Revit
(Metric) Generic Model:
Electro Quality
Certifié:
eclass
27-18-22-04 - Door/operating panel (enclosure):
product article number of manufacturer: ECPI060040
Manufacturer name: ETA
address of additional link: https://www.etatrue.com/fs/dev_bulk/1/ecor_fe.pdf
height: 356 mm
width: 540 mm
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale